- Proizvodi
- Senzori
- Senzorji protoka / merači i brojači protoka
- Sustavi za mjerenje potrošnje komprimiranog zraka i industrijskih plinova
- SD8601
mjerač industrijskog plina
SD8601
SDN11DGXFRKG/US-100
mjerač industrijskog plina
SD8601
SDN11DGXFRKG/US-100
- Precizno mjerenje protoka, potrošnje, tlaka i temperature medija
- Visoki stupanj točnosti, ponovljivosti i mjerne dinamike
- Za otkrivanje argona (Ar), ugljikovog dioksida (CO2), dušika (N2) i komprimiranog zraka
- Prikaz crveno/zeleno za jasno utvrđivanje prihvatljivog raspona
- Zaslon se može zakretati radi optimalnog poravnanja
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Mjerno područje [scfh] | 25...7945 |
Mjerno područje [scfm] | 0,4...132,4 |
Mjerno područje [ft/s] | 1,2...340,2 |
Procesni priključak | spoj navojem 1" NPT DN25 |
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu |
---|---|
Mediji | argon (Ar); ugljični dioksid (CO2); dušik (N2); komprimiran zrak |
Srednja temperatura [°F] | 14...140 |
Min. tlak pucanja [psi] | 928 |
Snaga tlaka [psi] | 232 |
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 10,5 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 80 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 1 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Ulazi
Ulazi | resetiranje brojača |
---|
Izlazi
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; impulsni signal; IO-Link; (konfigurabilno) |
---|---|
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 150; (po izlazu) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Izlaz impulsa | brojač potrošene količine |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [scfh] | 25...7945 |
---|---|
Mjerno područje [scfm] | 0,4...132,4 |
Mjerno područje [ft/s] | 1,2...340,2 |
Područje prikaza [scfh] | 0...9535 |
Područje prikaza [scfm] | 0...158,9 |
Područje prikaza [ft/s] | 0...408,2 |
Rezolucija [scfh] | 5 |
Rezolucija [scfm] | 0,1 |
Rezolucija [ft/s] | 0,2 |
Zadana točka SP [scfh] | 69...7943 |
Zadana točka SP [scfm] | 1,1...132,4 |
Zadana točka SP [ft/s] | 3...340,1 |
Točka resetiranja rP [scfh] | 30...7904 |
Točka resetiranja rP [scfm] | 0,5...131,7 |
Točka resetiranja rP [ft/s] | 1,3...338,4 |
Analogna početna točka ASP [scfh] | 0...6357 |
Analogna početna točka ASP [scfm] | 0...105,9 |
Analogna početna točka ASP [ft/s] | 0...272,2 |
Analogna završna točka AEP [scfh] | 1589...7946 |
Analogna završna točka AEP [scfm] | 26,5...132,4 |
Analogna završna točka AEP [ft/s] | 68...340,2 |
Prekid niskog protoka LFC [scfh] | 9...85 |
Prekid niskog protoka LFC [scfm] | 0,2...1,4 |
Prekid niskog protoka LFC [ft/s] | 0,4...3,6 |
Duljina koraka [scfh] | 1 |
Duljina koraka [scfm] | 0,1 |
Duljina koraka [ft/s] | 0,1 |
Mjerno područje [psi] | -15...232 |
---|---|
Područje prikaza [psi] | -15...290 |
Rezolucija [psi] | 1 |
Zadana točka SP [psi] | -13...232 |
Točka resetiranja rP [psi] | -15...231 |
Analogna startna točka [psi] | -15...186 |
Analogna završna točka [psi] | 32...232 |
U koracima po [psi] | 1 |
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Područje prikaza |
|
||
Zadana točka SP |
|
||
Vrijednost impulsa |
|
||
U koracima po |
|
||
Duljina impulsa [s] | 0,007...2 |
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Područje prikaza |
|
||
Rezolucija |
|
||
Zadana točka SP |
|
||
Točka resetiranja rP |
|
||
Analogna startna točka |
|
||
Analogna završna točka |
|
||
U koracima po |
|
Točnost / odstupanja
Temperaturni koeficijent [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Točnost (u mjernom području) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (pri temperaturi medija 73 °F) |
Preciznost ponavljanja | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Preciznost ponavljanja [% od konačne vrijednosti] | ± 0,2 |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od konačne vrijednosti] | < ± 0,5; (BFSL = Najbolje odgovara ravna linija) |
Najveći temperaturni koeficijent raspona [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Najveći temperaturni koeficijent nulte točke [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Preciznost [K] | ± 0,5; (kod protoka medija u granicama mjernog područja protoka) |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...5 |
Vrijeme reagiranja [s] | 0,05 |
---|
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; izlaz struje / impulsa; prikaz se može okretati i isključiti; Prikazna jedinica; brojač |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 8 | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 7,2 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°F] | 32...140 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -4...185 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 183 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se upotrijebiti za stabilne plinove, grupa fluida 2 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1608,8 |
---|---|
Materijali | PBT+PC-GF30; PPS GF40; nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4305 / 303); čelik (1.5523) pocinčano; mjed (2.0401); FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4301/304); nehrđajući čelik (1,4305 / 303); FKM; Keramika pasivirano staklom; PPS GF40; Al2O3 (keramika); akrilat |
Procesni priključak | spoj navojem 1" NPT DN25 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|