- Proizvodi
- Senzori
- Senzorji protoka / merači i brojači protoka
- Sustavi za mjerenje potrošnje komprimiranog zraka i industrijskih plinova
- SD8001
Mjerač komprimiranog zraka
SD8001
SDN11DGXFPKG/US-100
Mjerač komprimiranog zraka
SD8001
SDN11DGXFPKG/US-100
- Precizno mjerenje protoka, potrošnje i temperature medija
- Visoki stupanj točnosti, ponovljivosti i mjerne dinamike
- Za otkrivanje komprimiranog zraka u industrijskoj primjeni
- S izlazom za prekapčanje, analognim i impulsnim izlazom
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
Otkazani artikal
Datum povlačenja s tržišta: 12/31/2024
Datum povlačenja s tržišta: 12/31/2024
Alternativni artikli: SD8501 Usporedba proizvoda: SD8001 / SD8501 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | spoj navojem 1" NPT DN25 |
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu | |||
---|---|---|---|---|
Mediji | komprimiran zrak | |||
Napomena o medijima |
|
|||
Srednja temperatura [°F] | 32...140 | |||
Snaga tlaka [bar] | 16 | |||
Snaga tlaka [psi] | 232 | |||
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 16 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 19...30 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 100 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,5 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2; Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; impulsni signal; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250; (po izlazu) |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Izlaz impulsa | brojač potrošene količine |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Područje prikaza |
|
||
Zadana točka SP |
|
||
Točka resetiranja rP |
|
||
Analogna početna točka ASP |
|
||
Analogna završna točka AEP |
|
||
Duljina koraka |
|
Vrijednost impulsa | 0,120...4 000 000 scf |
---|---|
U koracima po | 0,020...1000 scf |
Duljina impulsa [s] | 0,045...2 |
Mjerno područje [°F] | 32...140 |
---|---|
Područje prikaza [°F] | 32...140 |
Točnost / odstupanja
Ponovljivost [% od mjerene vrijednosti] | ± 1,5 |
---|---|
Točnost (u mjernom području) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (razred 141 /; razred 344; uvjeti: instalacija prema DIN ISO 2533; instalacija u cijevi: DN25) |
Preciznost [K] | ± 2; (kod protoka medija u granicama mjernog područja protoka) |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Vrijednost postupka prigušenja dAP u koracima [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Praćenje protoka; mjerač količine; brojilo odabranih vrijednosti; histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; izlaz struje / impulsa; prikaz se može okretati i isključiti; Prikazna jedinica |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°F] | 32...140 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°F] | -4...185 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 90 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 227 | ||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1979,5 |
---|---|
Materijali | PBT-GF20; NBR; Računalo; nehrđajući čelik (1,4306 / 304L); PTFE; Mjed obloženo; Aluminij omotano prahom |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4306 / 304L); FKM; Keramika pasivirano staklom; PEEK GF30; poliester; Aluminij |
Procesni priključak | spoj navojem 1" NPT DN25 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|