Senzor protoka s nepovratnim ventilom
SBY346
SBY11BF0BPKG/US
Senzor protoka s nepovratnim ventilom
SBY346
SBY11BF0BPKG/US
- Precizno otkrivanje protoka u cijevima
- Prikladno za vodu, ulja i otopine antifriza
- Pouzdano sprječavanje povratnog protoka s veoma brzim vremenog reagiranja
- Intuitivna neprekidna prilagodba sklopne točke
- Čvrsto kućište s iznimno visokom otpornošću na tlak
Podsjećamo na izmijenjen dizajn kućišta!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|---|
Procesni priključak | Rp 1 |
Primjena
Mediji | Tekućine; Voda; antifrizna rješenja; rashladne tečnosti |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | 0...85 |
Snaga tlaka [bar] | 25 |
Snaga tlaka [MPa] | 2,5 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 15 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Područje regulacije [l/min] | 5...100 |
---|
Točnost / odstupanja
Ponovljivost [% od konačne vrijednosti] | 1 |
---|---|
Histereza [l/min] | 3...6 |
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] | ± 5 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | < 0,01 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -15...80 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 3318 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1066,9 |
---|---|
Materijali | Mjed hemijski obloženo niklom; PP; Aluminij eloksirano; PA |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4310 / 301); nehrđajući čelik (1,4301/304); PBT; Mjed hemijski obloženo niklom; PP; PPS; Poliolefin; O-prsten: FKM |
Procesni priključak | Rp 1 |
Mehanički ciklusi prekapčanja | 10 miliona |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Upute | Podsjećamo na izmijenjen dizajn kućišta! | ||
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
Gubitak pritiska
|
|
---|