- Proizvodi
- Senzori
- Senzorji protoka / merači i brojači protoka
- Mehatronički mjerači protoka u visokotlačnim primjenama
- SBU624
Predajnik protoka s nepovratnim ventilom
SBU624
SBU12DI040KG/US
Predajnik protoka s nepovratnim ventilom
SBU624
SBU12DI040KG/US
- Pouzdano praćenje volumetrijskog protoka unutarnjeg hlađenja bušilice na strojnim alatima
- S integriranim sprječavanjem povratnog protoka
- Precizni linearni analogni izlaz
- Čvrsto kućište s iznimno visokom otpornošću na tlak
- Vrlo kratko vrijeme odziva
Značajke proizvoda
Mjerno područje [l/min] | 0,3...50 |
---|---|
Procesni priključak | G 1/2 |
Primjena
Primjena | Alati za mašine; Unutarnje hlađenje bušilice |
---|---|
Mediji | Tekućine; Voda; antifrizna rješenja; rashladne tečnosti |
Srednja temperatura [°C] | 0...60 |
Snaga tlaka [bar] | 200 |
Snaga tlaka [MPa] | 20 |
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -15...10 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC; (prema SELV/PELV) |
Potrošnja struje [mA] | 10 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Izlazni signal | analogni signal |
---|---|
Analogni naponski izlaz [V] | 0,5...10 |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 10000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [l/min] | 0,3...50 |
---|---|
Područje protoka [l/min] | 75 |
Točnost / odstupanja
Ponovljivost [% od konačne vrijednosti] | 1 |
---|---|
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] | ± 5 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | < 0,01 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -15...80 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 15,78 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 737 |
---|---|
Materijali | Aluminij eloksirano; PA |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (336 / 1.4401); Mjed; Aluminij eloksirano; PU; O-prsten: FKM |
Procesni priključak | G 1/2 |
Mehanički ciklusi prekapčanja | 10 miliona |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|