Predajnik protoka s nepovratnim ventilom
SBT646
SBT11XKX10KG/O/US
Predajnik protoka s nepovratnim ventilom
SBT646
SBT11XKX10KG/O/US
- Precizno otkrivanje protoka u cijevima
- Prikladno za vodu i otopine antifriza
- Pouzdano sprječavanje povratnog protoka s veoma brzim vremenog reagiranja
- Čvrsto kućište s iznimno visokom otpornošću na tlak
Značajke proizvoda
Mjerno područje [l/min] | 2...100 |
---|---|
Procesni priključak | Rp 1 |
Primjena
Mediji | Tekućine; Voda; antifrizna rješenja | |
---|---|---|
Srednja temperatura [°C] | 10...180 | |
Snaga tlaka [bar] | 40 | |
Snaga tlaka [MPa] | 4 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | -15...10 |
---|---|
Radni napon [V] | 24 DC; (prema SELV/PELV) |
Potrošnja struje [mA] | < 35 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Izlazni signal | analogni signal |
---|---|
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [l/min] | 2...100 |
---|
Točnost / odstupanja
Ponovljivost [% od konačne vrijednosti] | 1 |
---|---|
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] | ± 5 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | < 0,01 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -15...80 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 393 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1275 |
---|---|
Materijali | Mjed presvučeno bijelom broncom; PPS; bakrena slitina; Aluminij eloksirano; PEI; Silikon; O-prsten: EPDM; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (336 / 1.4401); nehrđajući čelik (1,4301/304); Mjed; Mjed hemijski obloženo niklom; PPS; O-prsten: FKM; magnet: metalna slitina niklovano; Dvokomponentni adheziv |
Procesni priključak | Rp 1 |
Mehanički ciklusi prekapčanja | 10 miliona |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Kabel: 0,3 m, Silikon |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|