Predajnik protoka s nepovratnim ventilom
SBG433
SBG12HF010KG/US
Predajnik protoka s nepovratnim ventilom
SBG433
SBG12HF010KG/US
- Precizno otkrivanje protoka u cijevima
- Prikladno za vodu, ulja i otopine antifriza
- Precizni linearni analogni izlaz
- Čvrsto kućište s iznimno visokom otpornošću na tlak
- Radni vijek od više od 10 milijuna tlačnih ciklusa
Podsjećamo na izmijenjen dizajn kućišta!
Značajke proizvoda
Mjerno područje [l/min] | 1...25 |
---|---|
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 |
Primjena
Mediji | Tekućine; Voda; antifrizna rješenja; rashladne tečnosti |
---|---|
Srednja temperatura [°C] | -10...100 |
Snaga tlaka [bar] | 40 |
Snaga tlaka [MPa] | 4 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 35 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Izlazni signal | analogni signal |
---|---|
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [l/min] | 1...25 |
---|
Točnost / odstupanja
Ponovljivost [% od konačne vrijednosti] | 1 |
---|---|
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] | ± 5 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | < 0,01 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -15...80 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 778 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 545 |
---|---|
Materijali | Mjed hemijski obloženo niklom; PP; nehrđajući čelik (1,4404/316L); Aluminij eloksirano; PA |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (336 / 1.4401); Mjed; Mjed hemijski obloženo niklom; PP; PPS; O-prsten: FKM |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 |
Mehanički ciklusi prekapčanja | 10 miliona |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Upute | Podsjećamo na izmijenjen dizajn kućišta! | ||
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|
dijagrami i grafikoni
Gubitak pritiska
|
|
---|