Mjerač protoka s nepovratnim ventilom i zaslonom
SB7243
SBG11KL0FRKG
Mjerač protoka s nepovratnim ventilom i zaslonom
SB7243
SBG11KL0FRKG
- Brzi protok ili promjene temperature ne utječu na mjerenje
- Visoka dinamika mjerenja smanjuje tipske inačice
- Nisu potrebne duljine ulaznih i izlaznih cijevi
- Posebno prilagođen ulju radi optimalnih mjernih rezultata
- Praktično upravljanje putem gumba ili postavljanjem parametara putem IO-Linka
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Procesni priključak | spoj navojem G 1 Unutarnji navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |
---|---|---|
Mediji | Tekućine; ulja (viskoznost od 320 mm²/s pri 40 °C) | |
Srednja temperatura [°C] | -10...100 | |
Snaga tlaka [bar] | 100 | |
Snaga tlaka [MPa] | 10 | |
Napomena o snazi tlaka |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC; (prema SELV/PELV ; "supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 3 |
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; signal frekvencije; IO-Link |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 150; (200: ...60 °C; Temperatura okoline; 250: ...40 °C; Temperatura okoline) |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Frekvencija izlaza [Hz] | 0...10000 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Područje prikaza |
|
||||
Rezolucija |
|
||||
Zadana točka SP |
|
||||
Točka resetiranja rP |
|
||||
Krajnja točka frekvencije FEP |
|
||||
Duljina koraka |
|
||||
Frekvencija na krajnjoj točki FRP [Hz] | 10...10000 | ||||
Duljina koraka [Hz] | 10 | ||||
Mjerna dinamika | 1:50 |
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Područje prikaza |
|
||
Rezolucija |
|
||
Zadana točka SP |
|
||
Točka resetiranja rP |
|
||
U koracima po |
|
||
Početna točka frekvencije, FSP |
|
||
Krajnja točka frekvencije FEP |
|
||
Frekvencija na krajnjoj točki FRP [Hz] | 10...10000 |
Točnost / odstupanja
Točnost (u mjernom području) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Srednja temperatura) |
---|---|
Preciznost ponavljanja | ± 1 % MEW |
Temperaturni drift | 0,029 °C / K |
---|---|
Preciznost [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 0,01 |
---|---|
Vrijednost postupka prigušenja dAP [s] | 0...5 |
Duljina koraka [s] | 0,1 |
Prigušenje za analogni izlaz dAA [s] | 0...5 |
Duljina koraka [s] | 0,1 |
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; izlaz struje / frekvencije; prigušenje za izlaz prekapčanja / analogni izlaz; prikaz se može okretati i isključiti; standardna mjerna jedinica; boja procesne vrijednosti; kalibracijski faktor |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Način SIO | da | ||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||
Analogna obrada podatke analogno | 2 | ||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3,2 | ||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||
Temperatura skladištenja [°C] | -15...80 | ||
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 170 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa |
Mehanički podaci
Težina [g] | 1604 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; Računalo; Mjed hemijski obloženo niklom |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (336 / 1.4401); nehrđajući čelik (1,4404/316L); Mjed (2.0371); Mjed hemijski obloženo niklom; PPS; O-prsten: FKM |
Procesni priključak | spoj navojem G 1 Unutarnji navoj |
Mehanički ciklusi prekapčanja | 10 miliona |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|
dijagrami i grafikoni
|
|
---|