- Proizvodi
- SB0100
Kontrolna jedinica za senzore protoka
SB0100
VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC
Kontrolna jedinica za senzore protoka
SB0100
VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Primjena
Primjena | Praćenje protoka |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 30...42 AC / 30...60 DC |
---|---|
Vrijeme odgode uključenja [s] | 30 |
Broj kanala | 1 |
Izlazi
Električna izvedba | relej |
---|---|
Opteretivost kontakta | 4 A, 250 V AC |
Praćenje protoka funkcije prekapčanja | Relej pod naponom kad ima protoka |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Potenciometar |
---|---|
Selekcija tekućine / plinovi | Klizni prekidač |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaštita | IP 40 |
Terminali za stupanj zaštite | IP 20 |
Mehanički podaci
Kućište | Kućište za postavljanje vodilica DIN |
---|---|
Dimenzije [mm] | 75 x 55 x 110 |
Materijali | plastika |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm² |
---|