- Proizvodi
- Senzori
- Senzorji protoka / merači i brojači protoka
- Kompaktni senzori protoka sa zaslonom
- SA4304
senzor protoka
SA4304
SAEXXXXB50KG/US-100
senzor protoka
SA4304
SAEXXXXB50KG/US-100
- Mjerenje protoka i temperature u isto vrijeme
- Optimizirano za vodu, ulja i zrak
- Jasno vidljiv četveroznamenkasti prikaz pomoću žaruljica LED
- S dva promjenjiva analogna izlaza
- Procesni se priključak može zakretati radi optimalnog poravnanja
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 2 |
---|---|
Procesni priključak | Ø 8 mm |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | ||
---|---|---|---|
Mediji | Voda; antifrizna rješenja; zrak; Ulja | ||
Napomena o medijima |
|
||
Srednja temperatura [°C] | -20...100 | ||
Snaga tlaka [bar] | 50 | ||
Snaga tlaka [MPa] | 5 | ||
MAWP (za primjene prema CRN-u) [bar] | 50 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 100 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 10 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 2 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (skalabilno) |
Maks. opterećenje [Ω] | 350 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 200 |
---|---|
Način rada | relativni; apsolutno tekuće; apsolutno plinovito; (apsolutno: preporučuje se referentna mjera; Tvorničke postavke: relativni) |
Mjerno područje [°C] | -20...100 |
---|---|
Rezolucija [°C] | 0,2 |
Analogna startna točka [°C] | -20...76 |
Analogna završna točka [°C] | 4...100 |
U koracima po [°C] | 0,2 |
Područje regulacije [m/s] | 0,04...3 |
---|---|
Najveća osjetljivost [m/s] | 0,04...3 |
Područje regulacije [m/s] | 0,04...6 |
---|---|
Najveća osjetljivost [m/s] | 0,04...3 |
Područje regulacije [m/s] | 0...100 |
---|---|
Najveća osjetljivost [m/s] | 30...100 |
Područje regulacije [m/s] | 0...200 |
---|---|
Najveća osjetljivost [m/s] | 30...100 |
Točnost / odstupanja
Temperaturni drift [cm/s x 1/K] | 0,003 m/s x 1/K (< 20 °C; > 70 °C) |
---|---|
Temperaturni gradijent [K/min] | 100 |
Preciznost ponavljanja | 0,05 m/s; (Voda; brzina protoka: 0,05...3 m/s) |
---|
Preciznost | ± (7 % MW + 2 % MEW); (za relativan način rada u rasponu od maksimalne osjetljivosti pod sljedećim uvjetima:; Voda: 20...70 °C; duljina ulaza: 1,5 m; DN25 (DIN 2448); položaj za postavljanje prema uputama; Točnost se može razlikovati za ostale medije i položaje postavljanja.) |
---|---|
Preciznost ponavljanja | 0,05 m/s; (Voda; brzina protoka: 0,05...3 m/s) |
Temperaturni drift | ± 0,005 K/°C |
---|---|
Preciznost [K] | ± 0,3 / ± 1; (Voda; brzina protoka: 0,3...3 m/s / zrak; brzina protoka: > 10 m/s) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 0,5; (T09; Voda; antifriz: 0,8 s; zrak: 7 s; ulje: 1,8 s; svaki T09) |
---|
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (Voda; brzina protoka: 0,3...3 m/s) |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | odabir medija; Prigušenje; Funkcija učenja; prikaz se može okretati i isključiti; standardna mjerna jedinica; boja procesne vrijednosti |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 65; IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 180 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 312,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Procesni priključak | Ø 8 mm |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|