- Proizvodi
- SA3001
Praćenje protoka
SA3001
SAM16BBDGNKG/W/US-100
Praćenje protoka
SA3001
SAM16BBDGNKG/W/US-100
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|---|
Procesni priključak | M16 x 1,5 |
Primjena
Dizajn | Za cijevi DN 40...DN 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mediji | Voda | ||||
Napomena o medijima |
|
||||
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...28 DC; (prema SELV/PELV) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 80 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 15; (optički signalizirano) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2,5 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Područje protoka [cm/s] | 3...150 |
---|---|
Područje regulacije [cm/s] | 3...147 |
Točnost / odstupanja
Napomena o ponovljivosti |
|
|
---|---|---|
Temperaturni gradijent [K/min] | 200 | |
Histereza [cm/s] | ca. 10 | |
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] | max. ± 10 |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...5 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Tipke |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Materijali | PBT-GF20 |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) djelomično niklovano |
Procesni priključak | M16 x 1,5 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|