- Proizvodi
- SA0502
senzor protoka
SA0502
SAM16BBD1OOG/W/US-100
senzor protoka
SA0502
SAM16BBD1OOG/W/US-100
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Procesni priključak | M16 x 1,5 |
---|
Primjena
Dizajn | Za cijevi DN 25 |
---|---|
Mediji | Voda |
Srednja temperatura [°C] | 0...80 |
Snaga tlaka [bar] | 30 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 20...28 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 80 |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 15; (optički signalizirano) |
Izlazi
Izlazni signal | analogni signal |
---|---|
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20; (linearizirano) |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Analogni naponski izlaz [V] | ; (linearizirano) |
Zaštita od kratkog spoja | ne |
Raspon mjera/postavki
Područje protoka [cm/s] | 50...250 |
---|
Točnost / odstupanja
Napomena o ponovljivosti |
|
|
---|---|---|
Temperaturni gradijent [K/min] | 200 | |
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] | max. ± 10 (< 200 cm/s) |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 5; (10%...90%) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...60 |
---|---|
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | M16 x 1,5 |
---|---|
Oznaka navoja | M16 x 1,5 |
Materijali | PBT-GF20 |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); O-prsten: NBR 70 Shore A |
Procesni priključak | M16 x 1,5 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|