You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. RV6138

Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RV6138

RV-1000-I24/L6

Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RV6138

RV-1000-I24/L6

  • Utvrđeni slijed impulsa za pouzdano otkrivanje okretnih brzina
  • Za precizno utvrđivanje položaja i linearno mjerenje
  • Brzo i jednostavno postavljanje
  • Visoka otpornost na udarce i vibracije
  • Radijalni kabelski spoj za skučene prostore
Otkazani artikal
  • ce
  • c_nrtl_us
Značajke proizvoda
Rezolucija 1000 razlučivost
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 10
Primjena
Načelo funkcije prirasno
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 150
Izlazi
Električna izvedba HTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 50
Frekvencija prekapčanja [kHz] 300
Vrsta zaštite od kratkog spoja < 60 s
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 1000 razlučivost
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...100
Napomena o temperaturi okoline
kod učvršćenog kabela: -40 °C
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaštita IP 64; (na kućištu: IP 67; na osovini: IP 64)
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
200 g
Otpornost na vibracije
30 g
MTTF [godina] 190
Mehanički podaci
Težina [g] 729,4
Dimenzije [mm] Ø 58 / L = 46,7
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 12000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 1
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 10
Materijal osovine
čelik (1,4104)
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 10
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 20
Električni priključak
Kabel: 6 m, PUR; Maks. duljina kabela: 300 m; radijalno, primjenjivo i aksijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Smjer okretaja u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)