You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. RV6012

Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RV6012

RV-0256-I24/L2

Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom

RV6012

RV-0256-I24/L2

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
  • ce
Značajke proizvoda
Rezolucija 256 razlučivost
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 10
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] 150
Izlazi
Električna izvedba HTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 50
Frekvencija prekapčanja [kHz] 300
Vrsta zaštite od kratkog spoja < 60 s
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 256 razlučivost
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -30...85
Napomena o temperaturi okoline
kod učvršćenog kabela: -30 °C
Temperatura skladištenja [°C] -30...100
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaštita IP 64
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
10 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] Ø 58 / L = 46
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 12000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 1
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 10
Materijal osovine
čelik (1,4104)
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 10
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 20
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR; aksijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Smjer okretaja u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)