- Proizvodi
- RU6167
Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom
RU6167
RU-0500-I24/N6
Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom
RU6167
RU-0500-I24/N6
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Rezolucija | 500 razlučivost |
---|---|
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] | 6 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 150 |
Izlazi
Električna izvedba | HTL |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 50 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] | 300 |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | < 60 s |
Fazni pomak A i B [°] | 90 |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 500 razlučivost |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...85 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...100 | |
Zaštita | IP 64 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 46 | |
---|---|---|
Materijali | Aluminij | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 12000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 1 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | čvrsta osovina | |
Promjer osovine [mm] | 6 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 10 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 20 | |
Pričvrsna prirubnica | Sinkrona prirubnica |
Električni priključak
Kabel: 6 m, PUR; radijalno |
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
|
|
---|