Značajke proizvoda |
Rezolucija |
3600 razlučivost |
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
HTL |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] |
50 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] |
300 |
Vrsta zaštite od kratkog spoja |
< 60 s |
Fazni pomak A i B [°] |
90 |
Raspon mjera/postavki |
Rezolucija |
3600 razlučivost |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-20...85 |
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
Ø 58 / L = 46 |
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
Pričvrsna prirubnica |
Sinkrona prirubnica |
Električni priključak |
|
Kabel: 2 m, PUR; radijalno |
dijagrami i grafikoni |
Dijagram impulsa |

|