- Proizvodi
- RU1176
Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom
RU1176
RU-4096-I05/K
Prirasni enkoder sa čvrstom osovinom
RU1176
RU-4096-I05/K
- Utvrđeni slijed impulsa za pouzdano otkrivanje okretnih brzina
- Za precizno utvrđivanje položaja i linearno mjerenje
- Brzo i jednostavno postavljanje
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Radijalni utični spoj za skučene prostore
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Rezolucija | 4096 razlučivost |
---|---|
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] | 6 |
Primjena
Načelo funkcije | prirasno |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 10 |
---|---|
Radni napon [V] | 5 DC |
Potrošnja struje [mA] | 150 |
Izlazi
Električna izvedba | TTL |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 20 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] | 300 |
Fazni pomak A i B [°] | 90 |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 4096 razlučivost |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...100 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...100 | |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 98 | |
Zaštita | IP 64 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 422,4 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 56 | |
Materijali | Aluminij | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 12000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 1 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | čvrsta osovina | |
Promjer osovine [mm] | 6 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 10 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 20 | |
Pričvrsna prirubnica | Sinkrona prirubnica |
Električni priključak
Poveznik: 1 x M23 (ifm 1001.4), radijalno |
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
|
|
---|