Značajke proizvoda |
Rezolucija |
2000 razlučivost |
Dizajn osovine |
čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] |
6 |
Električni podaci |
Tolerancija radnog napona [%] |
10 |
Radni napon [V] |
5 DC |
Potrošnja struje [mA] |
150 |
Izlazi |
Električna izvedba |
TTL |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] |
20 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] |
300 |
Fazni pomak A i B [°] |
90 |
Raspon mjera/postavki |
Rezolucija |
2000 razlučivost |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-20...100 |
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
Ø 58 / L = 56 |
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
Pričvrsna prirubnica |
Sinkrona prirubnica |
Električni priključak |
|
Poveznik: 1 x M23 (ifm 1001.4), radijalno |
dijagrami i grafikoni |
Dijagram impulsa |

|