- Proizvodi
- RP6411
Prirasni enkoder sa šupljom osovinom
RP6411
RP-2048-I24/N15
Prirasni enkoder sa šupljom osovinom
RP6411
RP-2048-I24/N15
- Utvrđeni slijed impulsa za pouzdano otkrivanje okretnih brzina
- Za precizno utvrđivanje položaja i linearno mjerenje
- Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
- Radijalni kabelski spoj za skučene prostore
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Rezolucija | 2048 razlučivost |
---|---|
Dizajn osovine | prohodna šuplja osovina |
Promjer osovine [mm] | 50 |
Primjena
Načelo funkcije | prirasno |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 150 |
Izlazi
Električna izvedba | HTL |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 50 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] | 300 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | < 60 s |
Fazni pomak A i B [°] | 90 |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 2048 razlučivost |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 75; (za kratko vrijeme: 95 %; nije dopuštena kondenzacija) | ||
Zaštita | IP 64 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 940 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 87 / L = 55 | |
Materijali | Aluminij | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 4000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 20 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | prohodna šuplja osovina | |
Promjer osovine [mm] | 50 | |
Postavljanje osovine | H7 | |
Materijal osovine |
|
|
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] | 1,5; (Samo za nadoknadu tolerancije ugradnje i toplinskog širenja; Nije dopušteno dinamičko kretanje.) |
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; radijalno |
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
|
|
---|