- Proizvodi
- RP1303
Prirasni enkoder sa šupljom osovinom
RP1303
RP-0360-I05/N10
Prirasni enkoder sa šupljom osovinom
RP1303
RP-0360-I05/N10
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Rezolucija | 360 razlučivost |
---|---|
Dizajn osovine | prohodna šuplja osovina |
Promjer osovine [mm] | 20 |
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 10 |
---|---|
Radni napon [V] | 5 DC |
Potrošnja struje [mA] | < 150 |
Izlazi
Električna izvedba | TTL |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 20 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] | 300 |
Fazni pomak A i B [°] | 90 |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 360 razlučivost |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...60 | ||
---|---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
||
Temperatura skladištenja [°C] | -30...100 | ||
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 98 | ||
Zaštita | IP 64 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | Ø 87 / L = 45 | |
---|---|---|
Materijali | Aluminij | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 6000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 10 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | prohodna šuplja osovina | |
Promjer osovine [mm] | 20 | |
Postavljanje osovine | H7 | |
Materijal osovine |
|
|
Ugradbena dubina osovine [mm] | 10 | |
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] | 1,5 |
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; radijalno |
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
|
|
---|