Prirasni enkoder sa šupljom osovinom i zaslonom
ROP524
INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE
Prirasni enkoder sa šupljom osovinom i zaslonom
ROP524
INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE
Značajke proizvoda
Rezolucija | 1...10000; (prigodno za parametrizaciju; Tvorničke postavke: 1024) razlučivost |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Dizajn osovine | šuplja osovina otvorena na jednoj strani |
Promjer osovine [mm] | 15,875 |
Primjena
Načelo funkcije | prirasno |
---|---|
Sustav otkrivanja | magnetski |
Primjena | enkoder; Monitor za praćenje brzine; brojač |
Električni podaci
Radni napon [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 350 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. električni obrtaji [U/min] | 12000 |
Izlazi
Električna izvedba | HTL/TTL | |
---|---|---|
Frekvencija prekapčanja [kHz] | 1000 | |
Tvorničke postavke |
|
|
Zaštita od kratkog spoja | da | |
Fazni pomak A i B [°] | 90 |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 1...10000; (prigodno za parametrizaciju; Tvorničke postavke: 1024) razlučivost |
---|
Zadana točka SP |
|
||
---|---|---|---|
Točka resetiranja rP |
|
Zadana točka | 1...9999 |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost [°] | 0,1 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | enkoder; Rezolucija; Smjer okretanja; HTL; TTL; Monitor za praćenje brzine; Rezolucija |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Način SIO | da |
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95; (nije dopuštena kondenzacija) |
Zaštita | IP 65; (na kućištu: IP 67; na osovini: IP 65) |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 218 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 465,5 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 58,5 / L = 69 | |
Materijali | prirubnica: Aluminij; kućište: nehrđajući čelik (1,4521 / 444); prozor prikaza: PEI | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 12000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 2 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | šuplja osovina otvorena na jednoj strani | |
Promjer osovine [mm] | 15,875 | |
Materijal osovine |
|
|
Ugradbena dubina osovine [mm] | 27 | |
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] | 0,5 | |
Pričvrsna prirubnica | Ø 58.5 mm |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Električni priključak
IO-Link | Poveznik: 1 x M12, radijalno, primjenjivo i aksijalno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: nehrđajući čelik (336 / 1.4401); Maks. duljina kabela: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
---|
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
|
|
---|