1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. RO6362

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

RO6362

Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RO-1000-I24/N1U

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • ce
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Rezolucija 1000 razlučivost
Dizajn osovine šuplja osovina otvorena na jednoj strani
Promjer osovine [mm] 12
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 150
Izlazi
Električna izvedba HTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 20
Frekvencija prekapčanja [kHz] 160
Vrsta zaštite od kratkog spoja < 60 s
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 1000 razlučivost
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -30...87
Napomena o temperaturi okoline
Up < 18 V: -30...100 °C
Temperatura skladištenja [°C] -30...100
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaštita IP 64
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
10 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] Ø 58 / L = 35,5
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 12000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 2,5
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine šuplja osovina otvorena na jednoj strani
Promjer osovine [mm] 12
Postavljanje osovine H7
Materijal osovine
nehrđajući čelik
Ugradbena dubina osovine [mm] 10
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] 1; (max. radijalno poravnanje osovine: ± 0,05 mm)
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; radijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Izlaz A
Izlaz B
indeks 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — RO6362-00 — 06.03.2003 —