You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. RO6354

Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RO6354

RO-0050-I24/T U

Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RO6354

RO-0050-I24/T U

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
  • ce
Značajke proizvoda
Rezolucija 50 razlučivost
Dizajn osovine šuplja osovina otvorena na jednoj strani
Promjer osovine [mm] 12
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 200
Izlazi
Električna izvedba HTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 20
Frekvencija prekapčanja [kHz] 160
Vrsta zaštite od kratkog spoja < 60 s
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 50 razlučivost
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -30...95
Napomena o temperaturi okoline
Up < 18 V: -30...100 °C
Temperatura skladištenja [°C] -30...100
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaštita IP 64
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
10 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] Ø 58 / L = 46,2
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 12000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 2,5
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine šuplja osovina otvorena na jednoj strani
Promjer osovine [mm] 12
Postavljanje osovine H7
Materijal osovine
nehrđajući čelik
Ugradbena dubina osovine [mm] 10
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] 1; (max. radijalno poravnanje osovine: ± 0,05 mm)
Električni priključak
Poveznik: 1 x M18, radijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Smjer okretaja u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)