- Proizvodi
- RO1379
Prirasni enkoder sa šupljom osovinom
RO1379
RO-3600-IO5/N1U
Prirasni enkoder sa šupljom osovinom
RO1379
RO-3600-IO5/N1U
- Utvrđeni slijed impulsa za pouzdano otkrivanje okretnih brzina
- Za precizno utvrđivanje položaja i linearno mjerenje
- Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
- Radijalni kabelski spoj za skučene prostore
- Kompaktno i čvrsto kućište
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Rezolucija | 3600 razlučivost |
---|---|
Dizajn osovine | prohodna šuplja osovina |
Promjer osovine [mm] | 12 |
Primjena
Načelo funkcije | prirasno |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 10 |
---|---|
Radni napon [V] | 5 DC |
Potrošnja struje [mA] | < 150 |
Izlazi
Električna izvedba | TTL |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 20 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] | 300 |
Fazni pomak A i B [°] | 90 |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 3600 razlučivost |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...100 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...100 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 75; (za kratko vrijeme: 95 %; nije dopuštena kondenzacija) |
Zaštita | IP 64 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 450,4 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 54,4 | |
Materijali | Aluminij | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 12000; (kada koristite oba prstena u obliku kleme) | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 2,5 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | prohodna šuplja osovina | |
Promjer osovine [mm] | 12 | |
Postavljanje osovine | H7 | |
Materijal osovine |
|
|
Ugradbena dubina osovine [mm] | 15...24 | |
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] | 1 |
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; radijalno |
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
|
|
---|