- Proizvodi
- RO1364
Prirasni enkoder sa šupljom osovinom
RO1364
RO-2048-I05/N1U
Prirasni enkoder sa šupljom osovinom
RO1364
RO-2048-I05/N1U
- Utvrđeni slijed impulsa za pouzdano otkrivanje okretnih brzina
- Za precizno utvrđivanje položaja i linearno mjerenje
- Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
- Radijalni kabelski spoj za skučene prostore
- Kompaktno i čvrsto kućište
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: RO3501 Usporedba proizvoda: RO1364 / RO3501 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Rezolucija | 2048 razlučivost |
---|---|
Dizajn osovine | šuplja osovina otvorena na jednoj strani |
Promjer osovine [mm] | 12 |
Primjena
Načelo funkcije | prirasno |
---|
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] | 10 |
---|---|
Radni napon [V] | 5 DC |
Potrošnja struje [mA] | < 120 |
Izlazi
Električna izvedba | TTL |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 20 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] | 300 |
Fazni pomak A i B [°] | 90 |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 2048 razlučivost |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...100 |
---|---|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 98 |
Zaštita | IP 64; (na kućištu: IP 67; na osovini: IP 64) |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 448,2 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 35,5 | |
Materijali | Aluminij | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 12000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 1 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | šuplja osovina otvorena na jednoj strani | |
Promjer osovine [mm] | 12 | |
Postavljanje osovine | H7 | |
Materijal osovine |
|
|
Ugradbena dubina osovine [mm] | 10 | |
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] | 1; (max. radijalno poravnanje osovine: ± 0,05 mm) |
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; radijalno, primjenjivo i aksijalno |
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
|
|
---|