1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. RO1362

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

Alternativni artikl: RO3501 – Usporedba proizvoda: RO1362 / RO3501
Obratite pažnju na moguće neispravne podatke za odabir alternativnog artikla i dodatne opreme.
Otkazani artikal
Datum obustave proizvodnje: {{"2016-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

RO1362

Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RO-0500-I05/N1U

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Dragi korisniče,
Nažalost, ovaj tehnički list nije dostupan u traženom jeziku. Ako imate dodatnih pitanja, možete nam se obratiti e-porukom.

Srdačno
Vaš tim poduzeća ifm

  • Utvrđeni slijed impulsa za pouzdano otkrivanje okretnih brzina
  • Za precizno utvrđivanje položaja i linearno mjerenje
  • Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
  • Radijalni kabelski spoj za skučene prostore
  • Kompaktno i čvrsto kućište
  • ce
  • c_nrtl_us
Preuzmite
Technische Details
Značajke proizvoda
Rezolucija 500 razlučivost
Dizajn osovine šuplja osovina otvorena na jednoj strani
Promjer osovine [mm] 12
Primjena
Načelo funkcije prirasno
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] 10
Radni napon [V] 5 DC
Potrošnja struje [mA] < 120
Izlazi
Električna izvedba TTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 20
Frekvencija prekapčanja [kHz] 300
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 500 razlučivost
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -40...100
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaštita IP 64; (na kućištu: IP 67; na osovini: IP 64)
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
200 g
Otpornost na vibracije
30 g
MTTF [godina] 190
Mehanički podaci
Težina [g] 461,2
Dimenzije [mm] Ø 58 / L = 35,5
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 12000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 1
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine šuplja osovina otvorena na jednoj strani
Promjer osovine [mm] 12
Postavljanje osovine H7
Materijal osovine
nehrđajući čelik
Ugradbena dubina osovine [mm] 10
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] 1; (max. radijalno poravnanje osovine: ± 0,05 mm)
Opaske
Upute Otkazani artikal
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; radijalno, primjenjivo i aksijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Izlaz A
Izlaz B
indeks 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — RO1362-02 — 01.09.2010 —