Apsolutni enkoder s pojedinačnim namotom i čvrstom osovinom
RN7012
RMK0013-C24/E
Apsolutni enkoder s pojedinačnim namotom i čvrstom osovinom
RN7012
RMK0013-C24/E
- Za precizno utvrđivanje položaja, brzine, kutno i linearno mjerenje
- Izravni izlaz vrijednosti putem sučelja CANopen
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Jednostavno ožičenje i programiranje
Značajke proizvoda
Rezolucija | 8192 koraci; 13 Bit |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | CAN |
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] | 10 |
Primjena
Načelo funkcije | apsolutno |
---|---|
Vrsta obrtaja | pojedinačni namot |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 100; ((10 V DC); 60 (24 V DC)) |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Kod | binarno |
---|
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 8192 koraci; 13 Bit |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | postavka CAN; smanjenje; zadano; Brzina prijenosa; Smjer okretanja; Node ID |
---|---|
Adresiranje | sklopka za odabir adrese; 0...126 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | CAN | ||
---|---|---|---|
Tvorničke postavke |
|
Protokol | CANopen; DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 | ||
---|---|---|---|
Tvorničke postavke |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 98 |
Zaštita | IP 65; (na kućištu: IP 65; na osovini: IP 64) |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 13 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 555 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 99 | |
Materijali | Aluminij | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 12000 | |
Dizajn osovine | čvrsta osovina | |
Promjer osovine [mm] | 10 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 40 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 110 | |
Pričvrsna prirubnica | Stezna prirubnica |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Priključni blok u priključnom prostoru: |