- Proizvodi
- RN7003
Apsolutni enkoder s pojedinačnim namotom i čvrstom osovinom
RN7003
RNS0013-C24/E
Apsolutni enkoder s pojedinačnim namotom i čvrstom osovinom
RN7003
RNS0013-C24/E
- Za precizno utvrđivanje položaja, brzine, kutno i linearno mjerenje
- Izravni izlaz vrijednosti putem sučelja CANopen
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Jednostavno ožičenje i programiranje
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: RN7011 Usporedba proizvoda: RN7003 / RN7011 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Rezolucija | 8192 koraci; 13 Bit |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | CAN |
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] | 6 |
Primjena
Načelo funkcije | apsolutno |
---|---|
Vrsta obrtaja | pojedinačni namot |
Električni podaci
Radni napon [V] | 9...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 250 |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|---|
Kod | binarno |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 8192 koraci; 13 Bit |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost | ± 1 LSB |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | postavka CAN; smanjenje; zadano; Brzina prijenosa; Smjer okretanja; Adresa |
---|---|
Adresiranje | sklopka za odabir adrese; Softver |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | CAN |
---|
Protokol | CANopen; DSP - 406 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|---|
Zaštita | IP 66; (na kućištu: IP 67; na osovini: IP 66) |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 689,2 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 90,5 | |
Materijali | Aluminij | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 6000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 1 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | čvrsta osovina | |
Promjer osovine [mm] | 6 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 10 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 20 | |
Pričvrsna prirubnica | Sinkrona prirubnica |
Električni priključak
Priključni blok u priključnom prostoru: ; Maks. duljina kabela: 25 m; 100 m (500 kb/s) |