- Proizvodi
- RN6054
Apsolutni enkoder s pojedinačnim namotom i čvrstom osovinom
RN6054
RN-4096-S24/N1B
Apsolutni enkoder s pojedinačnim namotom i čvrstom osovinom
RN6054
RN-4096-S24/N1B
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: RN6055 Usporedba proizvoda: RN6054 / RN6055 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Rezolucija | 4096 razlučivost; 4096 koraci; 12 Bit |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | Sučelje podataka SSI |
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] | 10 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 150 |
Maks. električni obrtaji [U/min] | 6000 |
Izlazi
Kod | Siva šifra; (povećanje kodnih vrijednosti pri zakretanju u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)) |
---|---|
Kodni signal | Unos podataka; Signali kompatibilni s TTL-om; Impuls i impuls (inv.) pogona prema RS 485; izlaz podataka; sinkronizirani serijski rad; Podaci i podaci signala kompatibilni s TTL-om (inv.); prirasni signali; 2 sinusoidna prirasna signala (A i B) ; faza pomjerena za 90°; razdoblja signala 1 Vss 512 po okretaju |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 4096 razlučivost; 4096 koraci; 12 Bit |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Sučelje podataka SSI |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...80 |
Zaštita | IP 64 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 52 | |
---|---|---|
Materijali | Aluminij | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 12000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 1 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | čvrsta osovina | |
Promjer osovine [mm] | 10 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 10 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 20 |
Opaske
Opaske |
|
---|
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; radijalno |
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
|
|
---|