- Proizvodi
- RN6023
Apsolutni enkoder s pojedinačnim namotom i čvrstom osovinom
RN6023
RN-4096-G24/L1A
Apsolutni enkoder s pojedinačnim namotom i čvrstom osovinom
RN6023
RN-4096-G24/L1A
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Rezolucija | 4096 razlučivost |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | paralela |
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] | 6 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 150 |
Maks. električni obrtaji [U/min] | 6000 |
Izlazi
Električna izvedba | HTL |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 20 |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | < 60 s |
Kod | Siva šifra; (povećanje kodnih vrijednosti pri zakretanju u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)) |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 4096 razlučivost |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | paralela |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...100 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 98 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 76 | |
---|---|---|
Materijali | Aluminij | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 10000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 1 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | čvrsta osovina | |
Promjer osovine [mm] | 6 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 10 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 20 |
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; aksijalno |
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
|
|
---|