You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. RN6020

Apsolutni enkoder s pojedinačnim namotom i čvrstom osovinom

RN6020

RN-2048-G24/L1B

Apsolutni enkoder s pojedinačnim namotom i čvrstom osovinom

RN6020

RN-2048-G24/L1B

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
  • ce
Značajke proizvoda
Rezolucija 2048 razlučivost
Komunikacijsko sučelje paralela
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 10
Električni podaci
Radni napon [V] 10...30 DC
Potrošnja struje [mA] < 250
Maks. električni obrtaji [U/min] 1500
Izlazi
Električna izvedba HTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 20
Vrsta zaštite od kratkog spoja < 60 s
Kod Siva šifra; (povećanje kodnih vrijednosti pri zakretanju u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini))
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 2048 razlučivost
Sučelja
Komunikacijsko sučelje paralela
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -20...70
Temperatura skladištenja [°C] -30...100
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaštita IP 65
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
10 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] Ø 58 / L = 52
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 10000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 1
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine čvrsta osovina
Promjer osovine [mm] 10
Materijal osovine
čelik (1,4104)
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 10
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] 20
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; aksijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
oslobođenje A invertno
oslobođenje B invertno
tragovi 7...12
tragovi 1...6