Apsolutni enkoder s pojedinačnim namotom i čvrstom osovinom
RN3001
RMK0013-E24/E
Apsolutni enkoder s pojedinačnim namotom i čvrstom osovinom
RN3001
RMK0013-E24/E
- Za precizno utvrđivanje položaja, brzine, kutno i linearno mjerenje
- Izravni izlaz vrijednosti putem sučelja PROFIBUS
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Jednostavno ožičenje i programiranje
Značajke proizvoda
Rezolucija | 8192 koraci; 13 Bit |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | PROFIBUS DP |
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] | 10 |
Primjena
Načelo funkcije | apsolutno |
---|---|
Vrsta obrtaja | pojedinačni namot |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 100; ((24 V)) |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Kod | binarno |
---|
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 8192 koraci; 13 Bit |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | smjer brojanja kodnih vrijednosti; Rezolucija; nulta točka; granične sklopke HI i LO; pokazivač kretanja; Višestruki namot / pojedinačni namot odvojenosti |
---|---|
Dijagnostičke funkcije | alarmi; upozorenja; stanje; serijski broj enkodera |
Adresiranje | sklopka za odabir adrese; 0...126 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | PROFIBUS DP |
---|
Standard prijenosa | DPV2 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 98 |
Zaštita | IP 67; (na kućištu: IP 67; na osovini: IP 67) |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 13 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 553,5 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 99 | |
Materijali | Aluminij | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 12000 | |
Dizajn osovine | čvrsta osovina | |
Promjer osovine [mm] | 10 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 40 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 110 | |
Pričvrsna prirubnica | Stezna prirubnica |
Električni priključak
Priključni blok u priključnom prostoru: |