ožičeni enkoder
RMS005
DRAW WIRE ENCODER
ožičeni enkoder
RMS005
DRAW WIRE ENCODER
Značajke proizvoda
Rezolucija | 4096 koraci; 4096 okretaji; 24 Bit |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | CAN |
Primjena
Načelo funkcije | apsolutno |
---|---|
Sustav otkrivanja | magnetski |
Primjena | enkoder |
Električni podaci
Radni napon [V] | 9...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 50...100 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 500 |
Vrijeme taloženja [ms] | 32 |
Izlazi
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
---|---|
Kod | binarno |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 4096 koraci; 4096 okretaji; 24 Bit |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja | ± 0,001 % FSO |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | postavka CAN; smanjenje; zadano; Brzina prijenosa; Smjer okretanja; Node ID |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | CAN | ||
---|---|---|---|
Protokol | CANopen | ||
Tvorničke postavke |
|
||
Inačica | DSP - 406 V3.1; DS 301 V4.02; DS 306 V2.0 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...80 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95; (nije dopuštena kondenzacija) |
Zaštita | IP 64; (na kućištu: IP 65) |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 240 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 3684,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materijali | kućište: Čelik; kolu sa žicom: Aluminij; plastika; žica: Plemeniti čelik obloženo poliamidom | ||||||||||||
Najveća mjerljiva duljina [mm] | 10000 | ||||||||||||
Opseg koluta sa žicom [mm] | 315 | ||||||||||||
Promjer žice [mm] | 1 | ||||||||||||
Povezanost žicama | Ø 20,2 mm; (mali otvor) | ||||||||||||
Svojstva žice |
|
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12, može se upotrebljavati radijalno; kodiranje: A |