Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i čvrstom osovinom
RM8006
RMS4096-S24/LX1
Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i čvrstom osovinom
RM8006
RMS4096-S24/LX1
Značajke proizvoda
Rezolucija | 4096 razlučivost; 8192 okretaji; 25 Bit |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | Sučelje podataka SSI |
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] | 10 |
Primjena
Načelo funkcije | apsolutno |
---|---|
Vrsta obrtaja | višeokretajno |
Električni podaci
Radni napon [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Ulazi
Ulazi | promjena smjera rotacije; vraćanje na nulu |
---|
Izlazi
Kod | Siva šifra; (povećanje kodnih vrijednosti pri zakretanju u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)) |
---|---|
Kodni signal | Impulsni ulaz; Signali kompatibilni s TTL-om; Impuls i impuls (inv.) pogona prema RS 422; izlaz podataka; sinkronizirani serijski rad; Podaci i podaci signala kompatibilni s TTL-om (inv.) |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 4096 razlučivost; 8192 okretaji; 25 Bit |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Sučelje podataka SSI |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 |
---|---|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 98 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 350 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 247 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 36,5 / L = 69,5 | |
Materijali | prirubnica: Aluminij; kućište: Čelik omotano prahom | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 12000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 3 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 25 | |
Dizajn osovine | čvrsta osovina | |
Promjer osovine [mm] | 10 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 40 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 110 |
Opaske
Opaske |
|
---|
Električni priključak
Kabel: 0,2 m, PUR; aksijalno |