Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i šupljim vratilom
RM8003
RMS4096-S24/L2U
Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i šupljim vratilom
RM8003
RMS4096-S24/L2U
- Za precizno utvrđivanje položaja, brzine, kutno i linearno mjerenje
- Izravni izlaz vrijednosti putem sučelja SSI
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Jednostavno ožičenje i programiranje
Značajke proizvoda
Rezolucija | 4096 razlučivost; 4096 okretaji; 24 Bit |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | Sučelje podataka SSI |
Dizajn osovine | šuplja osovina otvorena na jednoj strani |
Promjer osovine [mm] | 12 |
Primjena
Načelo funkcije | apsolutno |
---|---|
Vrsta obrtaja | višeokretajno |
Električni podaci
Radni napon [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Ulazi
Ulazi | promjena smjera rotacije; vraćanje na nulu |
---|
Izlazi
Kod | Siva šifra; (povećanje kodnih vrijednosti pri zakretanju u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)) |
---|---|
Kodni signal | Impulsni ulaz; Signali kompatibilni s TTL-om; Impuls i impuls (inv.) pogona prema RS 422; izlaz podataka; sinkronizirani serijski rad; Podaci i podaci signala kompatibilni s TTL-om (inv.) |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 4096 razlučivost; 4096 okretaji; 24 Bit |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Sučelje podataka SSI |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 98 |
Zaštita | IP 65; (na kućištu: IP 65; na osovini: IP 64) |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 350 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 336,5 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 36,5 / L = 67 | |
Materijali | prirubnica: Aluminij; kućište: Čelik omotano prahom | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 12000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 3 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 25 | |
Dizajn osovine | šuplja osovina otvorena na jednoj strani | |
Promjer osovine [mm] | 12 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 40 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 110 |
Opaske
Opaske |
|
---|
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; aksijalno |
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
|
|
---|