Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i čvrstom osovinom
RM7013
RMK0025-H24/E
Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i čvrstom osovinom
RM7013
RMK0025-H24/E
- Za precizno utvrđivanje položaja, brzine, kutno i linearno mjerenje
- Izravni izlaz vrijednosti putem sučelja DeviceNet
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Jednostavno ožičenje i programiranje
Značajke proizvoda
Rezolucija | 8192 koraci; 4096 okretaji; 25 Bit |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | DeviceNet |
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] | 10 |
Primjena
Načelo funkcije | apsolutno |
---|---|
Vrsta obrtaja | višeokretajno |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 230; ((10 V DC); 100 (24 V DC)) |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Izlazi
Zaštita od kratkog spoja | da |
---|---|
Kod | binarno |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 8192 koraci; 4096 okretaji; 25 Bit |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | razlučivost po okretaju; ukupna razlučivost; Smjer okretanja; zadana vrijednost; Način rada; MAC ID; Brzina prijenosa |
---|---|
Adresiranje | sklopka za odabir adrese; 0...99; Završni otpornik |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | DeviceNet |
---|
Protokol | CIP (Common Industrial Protocol) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 98 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 13 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 592 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 110 | |
Materijali | kućni poklopac: Aluminij; kućište: Čelik | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 12000 | |
Dizajn osovine | čvrsta osovina | |
Promjer osovine [mm] | 10 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 40 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 110 | |
Pričvrsna prirubnica | Stezna prirubnica |
Električni priključak
Priključni blok u priključnom prostoru: |