- Proizvodi
- RM6116
Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i čvrstom osovinom
RM6116
RM-8192-S24/N1B
Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i čvrstom osovinom
RM6116
RM-8192-S24/N1B
- Za precizno utvrđivanje položaja, brzine, kutno i linearno mjerenje
- Izravni izlaz vrijednosti putem sučelja SSI
- Kompaktno i čvrsto kućište
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Radijalni kabelski spoj za skučene prostore
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Rezolucija | 8192 razlučivost; 8192 koraci; 4096 okretaji; 25 Bit |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | Sučelje podataka SSI |
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] | 10 |
Primjena
Načelo funkcije | apsolutno |
---|---|
Vrsta obrtaja | višeokretajno |
Električni podaci
Radni napon [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 250 |
Ulazi
Ulazi | promjena smjera rotacije; vraćanje na nulu |
---|
Izlazi
Kod | Siva šifra; (povećanje kodnih vrijednosti pri zakretanju u smjeru kazaljke na satu (vidljivo na osovini)) |
---|---|
Kodni signal | Impulsni ulaz; Signali kompatibilni s TTL-om; Impuls i impuls (inv.) pogona prema RS 485; izlaz podataka; sinkronizirani serijski rad; Podaci i podaci signala kompatibilni s TTL-om (inv.); prirasni signali; 2 sinusoidna prirasna signala (A i B) ; faza pomjerena za 90°; razdoblja signala 1 Vss 512 po okretaju |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 8192 razlučivost; 8192 koraci; 4096 okretaji; 25 Bit |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Sučelje podataka SSI |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 75; (za kratko vrijeme: 95 %) |
Zaštita | IP 64 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 457,8 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 46,7 | |
Materijali | Aluminij | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 12000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 1 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | čvrsta osovina | |
Promjer osovine [mm] | 10 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 10 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 20 |
Opaske
Opaske |
|
---|
Električni priključak
Kabel: 1 m, PUR; Maks. duljina kabela: 100 m; radijalno, primjenjivo i aksijalno |
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
|
|
---|