- Proizvodi
- RM3001
Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i čvrstom osovinom
RM3001
RMU Profibus
Apsolutni enkoder s višestrukim namotom i čvrstom osovinom
RM3001
RMU Profibus
- Za precizno utvrđivanje položaja, brzine, kutno i linearno mjerenje
- Izravni izlaz vrijednosti putem sučelja PROFIBUS
- Čvrsto kućište za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Jednostavno ožičenje i programiranje
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: RM3006 Usporedba proizvoda: RM3001 / RM3006 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Rezolucija | 8192 koraci; 4096 okretaji; 25 Bit |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | PROFIBUS DP |
Dizajn osovine | čvrsta osovina |
Promjer osovine [mm] | 6 |
Primjena
Načelo funkcije | apsolutno |
---|---|
Vrsta obrtaja | višeokretajno |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 150 |
Maks. električni obrtaji [U/min] | 6000 |
Izlazi
Kod | dual kod |
---|
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 8192 koraci; 4096 okretaji; 25 Bit |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | smjer brojanja kodnih vrijednosti; Rezolucija; nulta točka; granične sklopke HI i LO; pokazivač kretanja; Višestruki namot / pojedinačni namot odvojenosti |
---|---|
Dijagnostičke funkcije | alarmi; upozorenja; stanje; serijski broj enkodera |
Adresiranje | sklopka za odabir adrese; 0...126 |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | PROFIBUS DP |
---|
Standard prijenosa | DPV0 Class 2 (EN50170) |
---|---|
Stopa prijenosa | ...12 Mbit/s |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|---|
Zaštita | IP 66; (na kućištu: IP 67; na osovini: IP 66) |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 652 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 58 / L = 90,5 | |
Materijali | Aluminij | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 12000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 1 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | čvrsta osovina | |
Promjer osovine [mm] | 6 | |
Materijal osovine |
|
|
Maks. aksijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 10 | |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] | 20 | |
Pričvrsna prirubnica | Sinkrona prirubnica |
Električni priključak
Priključni blok u priključnom prostoru: ; Maks. duljina kabela: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s) |