Značajke proizvoda |
Rezolucija |
50 razlučivost |
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
HTL |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] |
50 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] |
160 |
Vrsta zaštite od kratkog spoja |
< 60 s |
Fazni pomak A i B [°] |
90 |
Raspon mjera/postavki |
Rezolucija |
50 razlučivost |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-20...70 |
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
Ø 36,5 / L = 38 |
Materijali |
Aluminij |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] |
10000 |
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
5 |
Maks. radijalno opterećenje osovine (na kraju osovine) [N] |
10 |
Električni priključak |
|
Kabel: 6 m, PUR; radijalno, primjenjivo i aksijalno |
dijagrami i grafikoni |
Dijagram impulsa |

|