- Proizvodi
- RA6011
Prirasni enkoder sa šupljom osovinom
RA6011
RA-0200-I24/N2
Prirasni enkoder sa šupljom osovinom
RA6011
RA-0200-I24/N2
- Utvrđeni slijed impulsa za pouzdano otkrivanje okretnih brzina
- Za precizno utvrđivanje položaja i linearno mjerenje
- Jednostavno postavljanje izravno na osovinu pogona
- Radijalni kabelski spoj za skučene prostore
- Kompaktno i čvrsto kućište
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: RA3101 + EVC544 Usporedba proizvoda: RA6011 / RA3101 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Rezolucija | 200 razlučivost |
---|---|
Dizajn osovine | šuplja osovina otvorena na jednoj strani |
Promjer osovine [mm] | 6 |
Primjena
Načelo funkcije | prirasno |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | 150 |
Izlazi
Električna izvedba | HTL |
---|---|
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 50 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] | 160 |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | < 60 s |
Fazni pomak A i B [°] | 90 |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 200 razlučivost |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...70 |
---|---|
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 75; (za kratko vrijeme: 95 %) |
Zaštita | IP 64 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 310 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 35 / L = 42,1 | |
Materijali | Aluminij | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 10000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 2,5 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | šuplja osovina otvorena na jednoj strani | |
Promjer osovine [mm] | 6 | |
Postavljanje osovine | H7 | |
Materijal osovine |
|
|
Ugradbena dubina osovine [mm] | 6...21 | |
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] | 0,5 |
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR; radijalno, primjenjivo i aksijalno |
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
|
|
---|