Prirasni enkoder sa šupljom osovinom
RA3110
INCREMENTAL ENCODER
Prirasni enkoder sa šupljom osovinom
RA3110
INCREMENTAL ENCODER
Značajke proizvoda
Rezolucija | 1...10000; (prigodno za parametrizaciju; Tvorničke postavke: 1024) razlučivost |
---|---|
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
Dizajn osovine | šuplja osovina otvorena na jednoj strani |
Promjer osovine [mm] | 12 |
Primjena
Načelo funkcije | prirasno |
---|---|
Vrsta obrtaja | inkrementalno / jednookretno |
Sustav otkrivanja | magnetski |
Električni podaci
Radni napon [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 150 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 500 |
Maks. električni obrtaji [U/min] | 6000 |
Izlazi
Električna izvedba | HTL/TTL | |
---|---|---|
Frekvencija prekapčanja [kHz] | 1000 | |
Tvorničke postavke |
|
|
Zaštita od kratkog spoja | da | |
Fazni pomak A i B [°] | 90 |
Raspon mjera/postavki
Rezolucija | 1...10000; (prigodno za parametrizaciju; Tvorničke postavke: 1024) razlučivost |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost [°] | 0,1 |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Rezolucija; Smjer okretanja; HTL; TTL |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link |
---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) |
Revizija IO-Linka | 1.1 |
Način SIO | da |
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 2,3 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95; (nije dopuštena kondenzacija) |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
Otpornost na vibraciju |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 292 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 372,9 | |
---|---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 42 / L = 79,5 | |
Materijali | prirubnica: nehrđajući čelik (1,4404/316L); kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L) | |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 0,7; (Ugradbeni vijak) | |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] | 6000 | |
Maks. početni zakretni moment [Nm] | 5 | |
Zakretni moment referentne temperature [°C] | 20 | |
Dizajn osovine | šuplja osovina otvorena na jednoj strani | |
Promjer osovine [mm] | 12 | |
Materijal osovine |
|
|
Ugradbena dubina osovine [mm] | 22 | |
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] | 0,5 | |
Pričvrsna prirubnica | Ø 42 mm |
Električni priključak
IO-Link | Poveznik: 1 x M12, aksijalno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: nehrđajući čelik (336 / 1.4401) |
---|
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
|
|
---|