1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. RA1013

Artikl više nije dostupan - arhivirajte unos

RA1013

Prirasni enkoder sa šupljom osovinom

RA-0360-I05/N2
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
Rezolucija 360 razlučivost
Dizajn osovine šuplja osovina otvorena na jednoj strani
Promjer osovine [mm] 6
Električni podaci
Tolerancija radnog napona [%] 10
Radni napon [V] 5 DC
Potrošnja struje [mA] 150
Izlazi
Električna izvedba TTL
Strujna opteretivost po izlazu [mA] 20
Frekvencija prekapčanja [kHz] 300
Fazni pomak A i B [°] 90
Raspon mjera/postavki
Rezolucija 360 razlučivost
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -30...100
Temperatura skladištenja [°C] -30...80
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] 98
Zaštita IP 64
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce
100 g (6 ms)
Otpornost na vibracije
10 g (55...2000 Hz)
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] Ø 42 / L = 32
Materijali Aluminij
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] 10000
Maks. početni zakretni moment [Nm] 2,5
Zakretni moment referentne temperature [°C] 20
Dizajn osovine šuplja osovina otvorena na jednoj strani
Promjer osovine [mm] 6
Postavljanje osovine H7
Materijal osovine
čelik (1,4104)
Ugradbena dubina osovine [mm] 6...21
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] 0,5
Električni priključak
Kabel: 2 m, PUR; radijalno, primjenjivo i aksijalno
dijagrami i grafikoni
Dijagram impulsa
Izlaz A
Izlaz B
indeks 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — RA1013-01 — 06.03.2003 —