Značajke proizvoda |
Rezolucija |
10 razlučivost |
Dizajn osovine |
šuplja osovina otvorena na jednoj strani |
Promjer osovine [mm] |
6 |
Električni podaci |
Tolerancija radnog napona [%] |
10 |
Radni napon [V] |
5 DC |
Potrošnja struje [mA] |
150 |
Izlazi |
Električna izvedba |
TTL |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] |
20 |
Frekvencija prekapčanja [kHz] |
300 |
Fazni pomak A i B [°] |
90 |
Raspon mjera/postavki |
Rezolucija |
10 razlučivost |
Radni uvjeti |
Temperatura okoline [°C] |
-30...100 |
Temperatura skladištenja [°C] |
-30...80 |
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
Ø 42 / L = 32 |
Materijali |
Aluminij |
Maks. obrtaji, mehanički [U/min] |
10000 |
Maks. početni zakretni moment [Nm] |
2,5 |
Zakretni moment referentne temperature [°C] |
20 |
Dizajn osovine |
šuplja osovina otvorena na jednoj strani |
Promjer osovine [mm] |
6 |
Postavljanje osovine |
H7 |
Materijal osovine |
|
Ugradbena dubina osovine [mm] |
6...21 |
Max. aksijalno poravnanje osovine [mm] |
0,5 |
Električni priključak |
|
Kabel: 2 m, PUR; radijalno, primjenjivo i aksijalno |
dijagrami i grafikoni |
Dijagram impulsa |

|