hardver za rad monea u proizvodnom okruženju
QHA300
moneo appliance QHA300
hardver za rad monea u proizvodnom okruženju
QHA300
moneo appliance QHA300
- Siguran IT rad za sve aplikacije moneo, jednostavno upravljanje
- Idealno sklopovlje za analize i primjene u znanosti o podacima sa softverom moneo
- Integrirane funkcije za održavanje IT-a kao što su ažuriranja, izrada sigurnosne kopije i podrška
licence potrebe za rad proizvoda moneo moraju se naručiti odvojeno
Primjena
Aplikacija |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opis sadržaja |
|
||||||
Kompatibilnost |
|
||||||
Povezivost |
|
||||||
Održavanje i podrška |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...36 DC |
---|---|
Potrošnja energije [W] | 21; (maksimalno: 47) |
Izlazi
Broj video izlaza | 2; (DisplayPort) |
---|
Softver / programiranje
Uključene licence | appliance management system (AMS) |
---|---|
Napomena o licenci | povezano s hardverom; licence potrebe za rad proizvoda moneo moraju se naručiti odvojeno |
Operativni sustav | Debian Linux 11 |
Jezik | njemački; engleski; francuski; talijanski; španjolski; portugalski; kineski; japanski; korejski |
---|
Jezik | engleski |
---|
Sustavni uvjeti
Mrežni preglednik | Google Chrome; Mozilla Firefox; (podržane inačice: vidi napomene za aktualno izdanje) |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | Ethernet; RS232; USB |
---|---|
Broj sučelja Ethernet | 3; (GBit) |
Broj sučelja R232 | 4; (RS232/RS422/RS485) |
Broj sučelja USB | 4; (3 x USB 3.2 Gen1; 1 x USB 2.0 Type A) |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...60 |
Max. dopuštena relativna vlažnost zraka [%] | 95; (40 °C nekondenzirajuće) |
Zaštita | IP 40 |
Testovi / odobrenja
Otpornost na udarce |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 2185,1 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 45 x 140 x 200 |
Hardver
Procesor | Intel Core i5-1145G7E quad-core |
---|---|
Čip TPM | V 2.0 |
BIOS | AMI UEFI (256 Mbit) |
Radna memorija | 16 GB |
Masovna pohrana | 1 TB SSD |
Opaske
Upute | licence potrebe za rad proizvoda moneo moraju se naručiti odvojeno |
---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |