- Proizvodi
- PZ0023
Tlačni senzor sa stupčastim prikazom LED
PZ0023
PZ-025-SBR14-HFNKG/US/ /V
Tlačni senzor sa stupčastim prikazom LED
PZ0023
PZ-025-SBR14-HFNKG/US/ /V
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: PN7003 Usporedba proizvoda: PZ0023 / PN7003 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|---|
Mjerno područje [bar] | 0...25 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Srednja temperatura [°C] | -25...80 |
Min. tlak pucanja [bar] | 350 |
Snaga tlaka [bar] | 100 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,2 |
Ugrađena nadzorna jedinica | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja |
Električna izvedba | NPN |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | 10 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [bar] | 0...25 | |
---|---|---|
Zadana točka SP [bar] | 1,25...25 | |
Točka resetiranja rP [bar] | 0,75...24,5 | |
U koracima po [bar] | 0,25 | |
Napomena o histerezi |
|
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od konačne vrijednosti] | < ± 2,0 |
---|---|
Preciznost ponavljanja [% od konačne vrijednosti] | < ± 0,25; (s promjenama temperature < 10 K) |
Pomak temperature po 10 K | < ± 0,3 |
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | Tipka za programiranje |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 65 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Materijali | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; Računalo; PTFE; nehrđajući čelik (1,4301/304) |
---|---|
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Keramika; FKM |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|