You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Senzori
  3. Senzori tlaka / Senzori za vacuum
  4. Predajnici vrste PA
  5. PX9963

Tlačni predajnik s keramičkom mjernom ćelijom

PX9963

PA-025-SBR14-A-ZVG/US/ /V

Tlačni predajnik s keramičkom mjernom ćelijom

PX9963

PA-025-SBR14-A-ZVG/US/ /V

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
  • ce
  • cul
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 1
Mjerno područje [bar] 0...25
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj
Primjena
Posebno svojstvo Pozlaćeni kontakti
Primjena za industrijsku uporabu
Mediji tekući i plinoviti mediji
Srednja temperatura [°C] -25...90
Min. tlak pucanja [bar] 350
Snaga tlaka [bar] 150
Vrsta tlaka relativni tlak
Električni podaci
Radni napon [V] 9,6...32 DC
Min. izolacijska otpornost [MΩ] 100; (500 V DC)
Zaštitna klasa III
Zaštita od obrnutog polariteta da
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza Broj analognih izlaza: 1
Izlazi
Ukupni broj izlaza 1
Izlazni signal analogni signal
Broj analognih izlaza 1
Analogni strujni izlaz [mA] 4...20
Maks. opterećenje [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Zaštita od preopterećenja da
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [bar] 0...25
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] < 0,1; (s promjenama temperature < 10 K)
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] < ± 0,6; (uklj. linearnost, nulta točka i greške raspona (određivanje točke krajnje vrijednosti))
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] < ± 0,05; (za 6 mjeseci)
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] 0,2; (0...80 °C)
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] 0,2; (0...80 °C)
Vremena reakcije
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] 3
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] -25...80
Temperatura skladištenja [°C] -40...100
Zaštita IP 68; IP 69K
Testovi / odobrenja
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF zračeno 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V
emisija smetnji prema automobilskoj direktivi 2004/104/EZ / CISPR 25
otpornost na buku prema automobilskoj direktivi 2004/104/EZ / ISO 11452-2
HF zračeno 100 V/m
pulsna otpornost ISO 7637-2 / Nivo ozbiljnosti 3
Otpornost na udarce
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Otpornost na vibracije
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Mehanički podaci
Težina [g] 0,223
Materijali nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; PA; EPDM/X
Materijali u kontaktu s medijima nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Keramika; FKM
Min. tlačni ciklusi 100 milijuna
Procesni priključak spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj
Opaske
Količina pakiranja 1 kom.
Električni priključak
Priključak Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno