Tlačni predajnik s keramičkom mjernom ćelijom
PX9020
PA-400-SBR14-B-DVG/US/ /V
Tlačni predajnik s keramičkom mjernom ćelijom
PX9020
PA-400-SBR14-B-DVG/US/ /V
- Pouzdano otkrivanje sustavnog tlaka u industrijskim i mobilnim primjenama
- Precizni analogni izlaz
- S dugotrajnom stabilnošću zbog visokog stupnja zaštite od preopterećenja
- Radni vijek od više od 100 milijuna tlačnih ciklusa
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|---|
Mjerno područje [bar] | 0...400 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Uvjetno prikladno za | Za plinovite medije primjena je ograničena na maks. 25 bara |
Srednja temperatura [°C] | -25...90; (na zahtjev: -40...90 °C) |
Min. tlak pucanja [bar] | 1000 |
Snaga tlaka [bar] | 600 |
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 10...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 18 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0,5...4,5 |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 2000 |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [bar] | 0...400 |
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < 0,1; (s promjenama temperature < 10 K) |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (Najprikladnija ravna linija); LS = Određivanje točke krajnje vrijednosti) |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,05; (za 6 mjeseci) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | 0,4; (0...80 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | 0,4; (0...80 °C) |
Vremena reakcije
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 3 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||
MTTF [godina] | 550 | ||||||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 221,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; PA; EPDM/X |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); Keramika; FKM |
Min. tlačni ciklusi | 100 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 Unutarnji navoj |
Integriran granični element | da |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|