Tlačna sklopka s IO-Linkom
PV8002
PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /
Tlačna sklopka s IO-Linkom
PV8002
PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /
- Kompaktno kućište za skučene prostore
- Iznimno visoka otpornost na prekomjerni tlak i vakuum
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokom otpornošću na udar i vibraciju
- Dva programabilna izlaza za prekapčanje, od kojih je jedan s komunikacijskim sučeljem IO-Linka
- Integrirano mjerenje temperature pomoću IO-Linka
- Korisnički prilagođena komunikacija i parametrizacija pomoću IO-Linka
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
|||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj (DIN EN ISO 1179-2); Unutarnji navoj:M5 |
Primjena
Mjerni element | metalna ćelija s tankim slojem | |||
---|---|---|---|---|
Primjena | za industrijsku uporabu | |||
Mediji | tekući i plinoviti mediji | |||
Srednja temperatura [°C] | -40...90 | |||
Min. tlak pucanja |
|
|||
Snaga tlaka |
|
|||
Napomena o snazi tlaka |
|
|||
Vakuumska otpornost [mbar] | -1000 | |||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 15 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | < 0,3 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 2 |
---|---|
Izlazni signal | signal prekapčanja; IO-Link; (konfigurabilno) |
Električna izvedba | PNP/NPN |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 100 |
Frekvencija prekapčanja DC [Hz] | < 130 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadana točka SP |
|
||||||||||||
Točka resetiranja rP |
|
||||||||||||
U koracima po |
|
||||||||||||
Tvorničke postavke |
|
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Zadana točka SP |
|
||
Točka resetiranja rP |
|
||
U koracima po |
|
Točnost / odstupanja
Točnost sklopne točke [% od mernog područja] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,05; (s promjenama temperature < 10 K) |
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 0,5; (linearnost uklj. histerezu i ponovljivost, postavljanje granične vrijednosti prema normi DIN EN IEC 62828-1) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,2 |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (za 6 mjeseci) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Preciznost [K] | ± 2 K + (0,1 x (temperatura okoline – srednja temperatura)) |
---|---|
Uputa | raspon temperature – od 10 do 80 °C |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [ms] | < 3 |
---|
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | < 80 / < 210 ( pod referentnim uvjetima ifm-a ) |
---|
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | histereza/prozor; Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; logika prekapčanja; odgoda uključenja / isključenja; Prigušenje |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profili | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
Način SIO | da | ||||||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||||||
Analogna obrada podatke analogno | 5 | ||||||||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 4,5 | ||||||||||
Tlak razlučivosti IO-Linka [bar] | 0,05 | ||||||||||
Tlak razlučivosti IO-Linka [MPa] | 0,005 | ||||||||||
Temperatura razlučivosti IO-Linka [K] | 0,2 | ||||||||||
Obradni podatci IO-Linka (ciklični) |
|
||||||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | posebna oznaka aplikacije; unutarnja temperatura; radni sati mjerača; brojač ciklusa prekapčanja; Brojač vršnog tlaka; Brojač vršne temperature | ||||||||||
Podržani DeviceIDs |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 668 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 56,8 |
---|---|
Materijali | 1,4542 (17-4 PH / 630); nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4305 / 303); 1,4542 (17-4 PH / 630) |
Min. tlačni ciklusi | 60 milijuna; (pri nazivnom tlaku od1,2 puta) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 25...35; (preporučeni zatezni zakretni moment; ovisno o podmazivanju, brtvilu i stopi tlaka) |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj (DIN EN ISO 1179-2); Unutarnji navoj:M5 |
Brtvljenje procesnog spoja | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Integriran granični element | da |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|