Tlačni predajnik
PT9551
PT-250-SBG14-B-DVG/US/ /W
Tlačni predajnik
PT9551
PT-250-SBG14-B-DVG/US/ /W
- Za pouzdano otkrivanje sustavnog tlaka u mobilnim strojevima
- Visoka otpornost na udarce i vibracije
- Izvrsna ponovljivost i niski stupanj linearne pogreške
- Radni vijek od više od 50 milijuna tlačnih ciklusa
- Kompaktno i čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika za skučene prostore
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
|||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj |
Primjena
Primjena | za pokretnu uporabu | |||
---|---|---|---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji | |||
Srednja temperatura [°C] | -25...90; (na zahtjev: -40...100 °C) | |||
Min. tlak pucanja |
|
|||
Snaga tlaka |
|
|||
Vrsta tlaka | relativni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 16...36 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 6 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10 |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 2000 |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K) |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 1,0; (uklj. Razmak koji nastaje od zateznog momenta, nula i greška premošćivanja) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Odstupanje histereze [% od mernog područja] | < ± 0,2 |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (za 6 mjeseci) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Vremena reakcije
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 8 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...90 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 67; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||||||||||||
MTTF [godina] | 1069 | ||||||||||||||||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 83 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM |
Min. tlačni ciklusi | 50 milijuna |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj |
Integriran granični element | da |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|