Tlačni predajnik
PT0517
PT-1,6-AFG14-A-ZVG/US
Tlačni predajnik
PT0517
PT-1,6-AFG14-A-ZVG/US
- Precizno mjerenje apsolutnog tlaka neovisno o okolnom tlaku zraka
- Za uporabu u primjenama s veoma preciznom kontrolom tlaka
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s visokom otpornošću na udar i vibraciju
- Kompaktno kućište za skučene prostore
- S dugotrajnom stabilnošću zbog visokog stupnja ponovljivosti i niskim stupnjem linearne pogreške
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj (DIN EN ISO 1179-2) |
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu | |||
---|---|---|---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji | |||
Srednja temperatura [°C] | 0...80 | |||
Min. tlak pucanja |
|
|||
Snaga tlaka |
|
|||
Vrsta tlaka | apsolutni tlak |
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...30 DC |
---|---|
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 800; (Ub = 24 V; (Ub - 8 V) / 20 mA) |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost ponavljanja [% od mernog područja] | < ± 0,1; (s promjenama temperature < 10 K) |
---|---|
Odstupanje od karakteristika [% od mernog područja] | < ± 1,0; (uklj. nultu točku i pogrešku raspona, nelinearnost, histerezu) |
Linearno odstupanje [% od mernog područja] | < ± 0,5 (BFSL) / < ± 1,0 (LS) |
Dugotrajna stabilnost [% od mernog područja] | < ± 0,1; (po godini) |
Nulta točka koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Raspon koeficijenta temperature [% mernog područja/10K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Vremena reakcije
Analogni izlaz vremena faznog odgovora [ms] | 4 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | 0...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -20...80 |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||
Otpornost na vibracije |
|
||
MTTF [godina] | 815 | ||
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 118 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); HNBR; PA |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Min. tlačni ciklusi | 10 miliona |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 25...35; (preporučeni zatezni zakretni moment; ovisno o podmazivanju, brtvilu i stopi tlaka) |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj (DIN EN ISO 1179-2) |
Brtvljenje procesnog spoja | NBR (DIN EN ISO 1179-2) |
Tekućina za nadopunu pri prijenosu tlaka | sintetičko ulje |
Integriran granični element | ne |
Opaske
Opaske |
|
||
---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|