Kontrolna jedinica za nadzor obloge
PS7570
CONTROL UNIT PART SEAT MONITOR
Kontrolna jedinica za nadzor obloge
PS7570
CONTROL UNIT PART SEAT MONITOR
- Precizni nadzor položenosti mjerenjem protutlaka
- Za uporabu u strojnim alatima i strojarskim središtima
- Pouzdano mjerenje iznimno kratkih udaljenosti do 0,01 mm
- Jednostavna prilagodba na potrebnu udaljenost razmaka pomoću brojčanika za mehaničko postavljanje
- Dvije sklopne točke: Fino / grubo otkrivanje i dodatna provjera funkcije
Otkazani artikal
Alternativni artikli: SDP110 Usporedba proizvoda: PS7570 / SDP110 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Primjena
Primjena | za industrijsku uporabu |
---|
Izlazi
Izlazni signal | signal prekapčanja; (2 x normalno otvoreno / normalno zatvoreno) |
---|---|
Električna izvedba | PNP/NPN |
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 161 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 862 |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|